(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TP5100 Series (Plate/ PLY Wheel/ 75Kg - 95Kg)

TP5100 Series (Plate/ PLY Wheel/ 75Kg - 95Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      731,209VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Corrosion Resistant Steel Electro-casting Stainless Steel Structure
・Double Race Way Structure with Reinforced Torque
・Vibration-resistant Seal Attached in Rotating Part
・Beautiful Appearance by Electrolytic Polishing
【Usage】
・Delivery Equipment for Restaurants
・Indirect Corrosive Environment Caused by Water and Salt

 
Part Number
TP5150-01-PLY-SWB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

731,209 VND

20 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 127 Wheel Width B(mm) 32

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP5150-01-PLY-SWB in the TP5100 Series (Plate/ PLY Wheel/ 75Kg - 95Kg) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP5150-01-PLY-SWB trong chuỗi TP5100 Series (Plate/ PLY Wheel/ 75Kg - 95Kg).