(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TP6807 S/A Series (Plate/ PCI Wheel/ 360Kg - 400Kg)

TP6807 S/A Series (Plate/ PCI Wheel/ 360Kg - 400Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,414,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Plate type
・Allowable Load: 360Kg - 400Kg

 
Part Number
TP6887-PCI-BB-SA-B
TP6887-PCI-BB-SA-B-WB
TP6887-PCI-BB-SA-R
TP6887-PCI-BB-SA-R-WB
TP6887-PCI-BB-SA-Y-WB
TP6887R-PCI-BB-SA-B
TP6887R-PCI-BB-SA-R
TP6887R-PCI-BB-SA-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOption

1,503,702 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) -

1,744,206 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Wheel Brake / Spring Color Red

1,508,393 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) -

1,748,898 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Wheel Brake / Spring Color Red

1,732,009 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) -

1,426,765 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) -

1,431,456 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) -

1,414,568 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) -

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 203 Wheel Width B(mm) 50 Wheel Material Polyurethane / Cast Iron