(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Piston, Load Packing-SMR Type

Piston, Load Packing-SMR Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      236,589VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
-Usable for both piston seal and load seal.
-Can be limited in the range of use relative to the dedicated packing .
-The SLG type is small cross sectionalized for this packing, so it can be mounted in an integral type body groove.

Part Number
SMR85A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Height h

284,165 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10085A9

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Hardness 90 Material NBR / Fluororubber Operating Temperature Range(℃) -25+-100

Please check the type/dimensions/specifications of the part SMR85A in the Piston, Load Packing-SMR Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SMR85A trong chuỗi Piston, Load Packing-SMR Type.

Products like this...

Part Number
SMR112A
SMR118
SMR125
SMR90
SMR95
SMR98
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Height h

288,502 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 125112A9

292,842 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1321188.5

297,180 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1401259

284,165 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 105909

284,165 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 110959

362,265 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 112988.5