(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Low Priced Heavy Duty 43 Series

Low Priced Heavy Duty 43 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      399,923VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Double RACE WAY structure
·Zinc Plating for Corrosion Prevention
·Powerful Welding Products

 
Part Number
4330R-A1-PC-TG-RS
4330S-A1-PC-TB-TG-RS
4330S-A1-PC-TG-RS
4340R-A1-PC-TG-RS
4340S-A1-PC-TB-TG-RS
4340S-A1-PC-TG-RS
4350R-A1-PC-TG-RS
4350S-A1-PC-TB-TG-RS
4350S-A1-PC-TG-RS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)
Rotating/Fixed Overall Height
(mm)
Radius of Rotation
(mm)
Option

399,923 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76.2120Fixed11563.5Thread Guard

454,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76.2120Rotation11563.5Top Lock Brake + Thread Guard

426,825 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 76.2120Rotation11563.5Thread Guard

425,957 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101.6220Fixed13476.2Thread Guard

484,530 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101.6220Rotation13476.2Top Lock Brake + Thread Guard

456,762 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 101.6220Rotation13476.2Thread Guard

471,947 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 127240Fixed161104Thread Guard

531,823 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127240Rotation161104Top Lock Brake + Thread Guard

498,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 127240Rotation161104Thread Guard

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 38 Mounting Part Type Flat Plate Type (A1)