(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Multi-Purpose Castor 11 Series

Multi-Purpose Castor 11 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      310,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Excellent rotation Force and Impact Resistance
·Zinc-plated Product (Trivalent plating)
·Color plating is available
·Samsung Electronics Registered product

 
Part Number
1115R-A1-NYL
1115S-A1-NYL
1115S-A1-NYL-78MM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Rotating/Fixed Overall Height
(mm)

310,543 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -Fixed60.5

335,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type UnrestrictedRotation60.5

346,122 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plate Type UnrestrictedRotation77

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Range(daN) 80.01~140.00 Specifications (")(Ø) 40 Load Category Light load
Allowable Load(kg) 125 Thickness(mm) 25 Wheel Material Nylon (PLAT)
Radius of Rotation(mm) 35 Mounting Part Type Flat Plate Type (A1)