(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CF Flange Fixed Type

CF Flange Fixed Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      795,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Feature] Bored Flange of CF Standard. Related keywords : CF Standard, Bored Flange, Non-Rotatable

Part Number
BBCF1.33
BBCF2.75
BBCF3.375
BBCF4.5
BBCF6.0
BBCF8.0
BBCF10.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Flange Nominal 1

795,520 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 3419.05CF1.33"

1,229,408 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 69.538.1CF2.75"

2,705,288 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 8650.8CF3.375"

3,127,500 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 113.563.5CF4.5"

5,110,335 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 152101.6CF6"

6,914,902 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 203153CF8"

12,628,845 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 254203.9CF10"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Standard Flange Type Stationary
Material SUS304