(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum OG Grip - Nut Type【10 Pieces Per Package】 (SL-5010-M8)

Aluminum OG Grip - Nut Type (SL-5010-M8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,369,022VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material→ Aluminum
Finish & Color → Plated Chrome

Aluminum OG Grip - Nut Type:Related Products

Part Number
SL-5010-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
D d Lf

1,369,022 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) M850 21 1717

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Color Plated Chrome

Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-5010-M8 in the Aluminum OG Grip - Nut Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-5010-M8 trong chuỗi Aluminum OG Grip - Nut Type.

Products like this...

Part Number
SL-5010-M10
SL-5010-M12
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
D d Lf

1,585,967 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 7 Day(s) M1065 23 1918

1,842,098 VND

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

1 Pack(s) 7 Day(s) M1284 27 2120