(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

X-Axis Manual Stage Cross Roller 60

X-Axis Manual Stage Cross Roller 60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,077,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Caution]
·The Photograph may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.

Part Number
ICX-60C
ICX-60L
ICX-60R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMicrometer Head Installation Direction

3,077,460 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Center

3,077,460 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Left

3,077,460 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Right

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 50.1~100 Table Material Aluminum Table Surface Treatment Black Anodizing Treatment
Travel Guide Cross Roller Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 15.1~20 Product Category Main Body
Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 60 Load Capacity(N) 59
Table Size (Thickness) H(mm) 20 Type X-Axis Stage