(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SUN Adjusting Bolt for Heavy Weight S-W Series (S-WRW-16X150)

SUN Adjusting Bolt for Heavy Weight S-W Series (S-WRW-16X150)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      277,485VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Reliable quality]Adjuster leveling mount of Sun Fastener parts.

It is a SUN Adjust Bolt leveling mount for heavy items.

■Strike plate diameter: ø60
■Thread diameter: M12/M16/M20

Part Number
S-WRW-16X150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Length L1
(mm)
Main Body Height E
(mm)
Nominal of Thread M
(mm)
Thread Pitch
(mm)
Load resistance
(kg)

346,613 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 150178162.08700

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Adjusting Bolt Shape Type Standard Thread Material SS400
Thread Surface Treatment Trivalent Chromate Body Material SS400 Main Body Surface Treatment Trivalent Chromate
Width W(mm) 60 Properties Standard Swivel Mechanism No