(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Glass Hinge TTS-5047【2 Pieces Per Package】

Glass Hinge TTS-5047
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,118,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

■ For tempered glass
[Material] Made of brass
[Finish] Chrome

*When installing the door, take out the center shaft and fully tighten the immobilization screw.
Glass thicknesses 10 mm, use 2.0 mm packing
Glass thicknesses 12 mm, use 1.0 mm packing

 
Part Number
K31923
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,118,830 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

16 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 60 Width W(mm) 125 Body Material Brass
Main Body Type Glass Hinges Operating Environment Standard Mounting Method Screw Mounting
Additional Function Not Provided Mounting Screw Hole Type Countersunk Holes Main Body Surface Treatment Chrome Plating
Reversed For Both Right and Left Sides Door thickness(mm) 10 to 12 Load Resistance(kg) 40
Serial number/nominal TTS-5047 Material/finish details Brass/Chrome Notes For reinforced glass