(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[Adjusting Leg]Levelling Foot-F Series

[Adjusting Leg]Levelling Foot-F Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      373,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pride in first-class products FOOT MASTER GdokIndustries.

 
Part Number
F-M10X60
F-M10X100
F-M12X60
F-M12X90
F-M12X120
F-M12X150
F-M16X50
F-M16X80
F-M16X100
F-M16X130
F-M16X150
F-M16X180
F-M16X200
F-M20X100
F-M20X130
F-M20X150
F-M20X180
F-M20X200
F-M24X150
F-M24X200
SF-M16X50
SF-M16X80
SF-M16X100
SF-M16X130
SF-M16X150
SF-M16X180
SF-M16X200
SF-M20X100
SF-M20X130
SF-M20X150
SF-M20X180
SF-M20X200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBolt Height L1
(mm)
Overall Height L
(mm)
Pad Size
(mm)
Load
(Kg/4 pcs)

373,890 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6086551000

382,567 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100126551000

386,907 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6087551500

395,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 90117551500

399,923 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 120147551500

408,602 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 150177551500

460,668 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5086802000

469,345 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 80116802000

473,683 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100136802000

478,022 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 130166802000

442,028 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 150186802000

517,073 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180216802000

525,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 200236802000

491,038 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100139803000

495,378 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 130169803000

508,397 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 150189803000

556,122 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180219803000

564,802 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 200239803000

660,255 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 150191804000

699,305 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 200241804000

955,300 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5086802000

963,977 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 80116802000

976,995 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100136802000

990,010 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 130166802000

1,007,365 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 150186802000

1,089,803 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180216802000

1,115,837 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 200236802000

1,063,772 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 100139803000

1,085,465 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 130169803000

1,102,820 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 150189803000

1,172,242 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180219803000

1,198,275 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 200239803000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Adjusting Bolt Shape Type Standard Swivel Mechanism Not Provided