(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MR-Type Mag Lens (Part Number)

MR-Type Mag Lens
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,968,281VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Applications]
· Ideal for accurate scale reading of measuring instruments.
[Features]
· The bright, large aperture lens makes it easy to read without straining the eyes.
The flexible main pillar allows you to freely set the position and the lens also rotates.

 
Part Number
MR-2C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,968,281 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Free Guide Arms Free Guide Arm Type Flexible Magnetic Base Presence
Adsorption Power(N) 800 Diameter(mm) 100 Magnet Holder Stand Width(mm) 50
Magnet Holder Stand Length(mm) 58.5 Magnet Holder stand Height(mm) 55 Full height(mm) 481
Arm Length(mm) 324

Please check the type/dimensions/specifications of the part MR-2C in the MR-Type Mag Lens series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MR-2C trong chuỗi MR-Type Mag Lens.