(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel General-Purpose Container With Ball Valve And Flat Steel Legs [STV-FL] (STV-FL-24)

Stainless Steel General-Purpose Container With Ball Valve And Flat Steel Legs [STV-FL] (STV-FL-24)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,788,015VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

New type of container in the valve series with legs.

· Ideal for subdividing.
· Valve is also made of stainless steel and the valve seal has excellent chemical resistance due to being made of PTFE.
· Nozzle height is 200 mm so that water can be supplied to tall beakers and bottles as well.
· Legs feature a 10 mm hole so that the container can be fixed.

 
Part Number
STV-FL-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(L)
I.D. D
(mm)
Height H (H1)
(mm)
JAN code

10,032,036 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 102402404589691010179

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Open-Top Tanks Agitators None