(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cableveyor Supporter LB Type (Part Number)

Cableveyor Supporter LB Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      833,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Will provided in desired size. Produced from one sheet.
Steel plate thickness: t2.3
SUS plate thickness: t2.0

 
Part Number
CBLB160-250-F
CBLB160-250-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial

1,496,815 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 10Steel (bonderized steel plate)

833,060 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 10Stainless steel (SUS304)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Width(mm) 160 Length(mm) 250