(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·It is slightly thicker from the tip to the head so that it can be applied firmly to trees with pilot holes.
·Made of brass.
Type | Wood Screws | Thread Nominal (M) | 2.7 | Length | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Brass | Mounting Hole Shape | Cross Recessed | Sales Unit | Box / Package |
JAN code | 4935646711408 |