(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rubber End - Stop Buffer・Parabola Type

Rubber End - Stop Buffer・Parabola Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      309,625VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Use as elastic end-stop.
It is parabolic that smoothly and gradually increases at first.
Hardness 55 ± 5º Shore A. Other shore hardnesses (40 ± 5º Shore A and 70 ± 5º Shore A) are available upon request.
•Related Keywords: HALDER, Dustproof Material, Soundproof/Dustproof

 
Part Number
25150.0522
25150.0532
25150.0533
25150.0537
25150.0552
25150.0553
25150.0622
25150.0632
25150.0633
25150.0637
25150.0652
25150.0653
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd2
(mm)
Spring Rate R
(N/mm)
Maximum Loading Force
(N)
Category

309,625 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M 616.6100Female Screw Type

364,908 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 824150Female Screw Type

374,887 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 826.6200Female Screw Type

390,164 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 865650Female Screw Type

811,664 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 850750Female Screw Type

573,115 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1050850Female Screw Type

309,763 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 616.6100Male Screw Type

363,517 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 824150Male Screw Type

376,140 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 826.6200Male Screw Type

392,595 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 865650Male Screw Type

812,218 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M 850750Male Screw Type

579,419 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1050850Male Screw Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Antivibration Rubber Antivibration Rubber Type Round Shape Minimum Temperature(℃) -30
Maximum Temperature(℃) 80 Support Washer Material Steel, Galvanizing, Blue Chroming Thread Type Bushing Material Steel, Galvanizing, Blue Chroming
Body Material Natural Rubber (NR), BlacK Screw Material Steel, Galvanizing, Blue Chroming