(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Thrust - No-head ScrewŸ DIN 6332 with Projection Part

Thrust - No-head ScrewŸ DIN 6332 with Projection Part
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      387,741VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Spring Retainer DIN 6311 Extruded Pad with S Type (EH 22560.) And Clamping Screw DIN 6332 for connection.
•Related keywords: HALDER, Glove Screw, Adjusting Screw/Adjusting Block

 
Part Number
22540.0061
22540.0062
22540.0081
22540.0082
22540.0101
22540.0102
22540.0121
22540.0122
22540.0123
22540.0161
22540.0162
22540.0163
22540.0201
22540.0202
22540.0203
22540.0361
22540.0362
22540.0381
22540.0382
22540.0401
22540.0402
22540.0421
22540.0422
22540.0423
22540.0461
22540.0462
22540.0463
22540.0501
22540.0502
22540.0503
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Dia. x Pitch d1
(mm)
l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
z2
(mm)
z3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n
(mm)
WS
(mm)
Groove Category

387,741 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6M6304.5462.532.1-1-Straight Groove

391,728 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6M6504.5462.552.1-1-Straight Groove

400,868 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8M84065.47.534342.51.2-Straight Groove

418,007 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8M86065.47.536362.51.2-Straight Groove

444,476 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10M106087.294.563.662.61.6-Straight Groove

464,637 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10M108087.294.583.682.61.6-Straight Groove

484,866 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12M126087.2104.564.662.62-Straight Groove

494,127 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12M128087.2104.584.682.62-Straight Groove

521,899 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12M1210087.2104.5104.6102.62-Straight Groove

610,229 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16M1680121112585.482.92.5-Straight Groove

670,559 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16M161001211125105.4102.92.5-Straight Groove

702,578 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16M161251211125130.4127.92.5-Straight Groove

843,822 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20M2010015.514.4145.5105.5-3-Straight Groove

949,229 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20M2012515.514.4145.5130.5-3-Straight Groove

1,003,657 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20M2015015.514.4145.5155.5-3-Straight Groove

394,615 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6M6304.5462.532.1--3Hexagonal Groove

404,899 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6M6504.5462.552.1--3Hexagonal Groove

415,189 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8M84065.47.534342.5-4Hexagonal Groove

436,335 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8M86065.47.536362.5-4Hexagonal Groove

472,926 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10M106087.294.563.662.6-5Hexagonal Groove

484,498 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10M108087.294.583.682.6-5Hexagonal Groove

533,754 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12M126087.2104.564.662.6-6Hexagonal Groove

594,173 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12M128087.2104.584.682.6-6Hexagonal Groove

595,026 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M12M1210087.2104.5104.6102.6-6Hexagonal Groove

649,812 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16M1680121112585.482.9-8Hexagonal Groove

726,937 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M16M161001211125105.4102.9-8Hexagonal Groove

781,497 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M16M161251211125130.4127.9-8Hexagonal Groove

956,902 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20M2010015.514.4145.5105.5--10Hexagonal Groove

1,061,341 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20M2012515.514.4145.5130.5--10Hexagonal Groove

1,131,991 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20M2015015.514.4145.5155.5--10Hexagonal Groove

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Grub Screw Thread Material Steel Detailed Material Steel, Material 5.8, Blackening; Protrusion Hardening Treatment