(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Castor - Monolithic (Hard platform) Wheel RE.F8【4-12 Pieces Per Package】 (450511)

Castor - Monolithic (Hard platform) Wheel RE.F8 (450511)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,523,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
•Center
Polyamide (PA) based technopolymers. Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.
• Bore
Manufactured directly in the center.
• Axle set
Calibrated Precision Tube. The tube acts as a spacer and is secured to the bracket and using screws and nuts with a non-pre-specified rotational power value.
The wheel bore freely rotates toward the tube.

 
Part Number
450511
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

2,361,855 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) -10030

Loading...Tải…

  1. 1