(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Castor - Injecting Molding Poly-urethene Wheel RE.FF【4-12 Pieces Per Package】 (Part Number)

Castor - Injecting Molding Poly-urethene Wheel RE.FF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,190,033VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Injecting Molding Polyurethene, Shore D hardness 55.
• Center
Polyurethane based on TechnoPolymer (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
451001
451006
451011
451016
451051
451056
451061
451066
451101
451106
451111
451116
451151
451156
451161
451166
451171
451173
451176
451179
451181
451183
451186
451189
451201
451206
451211
451251
451256
451261
451301
451306
451311
451351
451353
451356
451361
451363
451366
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)

2,190,033 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) -8030

2,674,253 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) -10030

2,304,582 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) -12535

3,184,505 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) -15045

5,726,452 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

6,242,490 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

9,642,082 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

5,191,650 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

13 Day(s) 19415045

9,785,948 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

10,289,475 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

9,135,428 VND

1 Pack(s)

8 Pieces Per Package

8 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

7,252,672 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

13 Day(s) 19415045

2,320,200 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

2,559,708 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

3,759,842 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

4,097,025 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

13 Day(s) 19415045

5,726,452 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

6,242,490 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

4,822,605 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

7,787,475 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 18815045

9,785,948 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

10,289,475 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

6,852,352 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

10,880,572 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 18815045

7,693,650 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

7,946,978 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

10,026,765 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

11,371,590 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

11,628,045 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

13,563,968 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

4,613,062 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

4,869,518 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

6,564,622 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

15,384,172 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

15,893,955 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

10,026,765 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

22,740,052 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 1078030

23,256,090 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

13 Day(s) 12810030

13,563,968 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

13 Day(s) 15612535

Loading...Tải…

  1. 1