(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Penetrate Hole Flat Holding Magnet RME【2-10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Penetrate Hole Flat Holding Magnet RME
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,507,965VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
501401
501411
501421
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAttraction Force (Specific)
(N)
O.D.
(Ø)
D L d d1

2,370,532 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3019197.53.77.5

2,034,268 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

13 Day(s) 5029298.54.710

1,507,965 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

13 Day(s) 130383810.54.711

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Ring Magnet Type (Material) Cobalt Magnet