(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Leveling Part LV.A-125-APS (306965)

Leveling Part LV.A-125-APS (306965)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      799,598VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
306965
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

846,458 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Material Steel Thread Surface Treatment Zinc Plating Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment Others Bottom Rubber Material Nitrile Rubber Allowable Load(kN) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part 306965 in the Leveling Part LV.A-125-APS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 306965 trong chuỗi Leveling Part LV.A-125-APS.

Products like this...

Part Number
306961
306971
306975
306985
310961
310965
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

799,598 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

845,156 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

865,983 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,391,738 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,290,876 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

1,342,480 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)