(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Resin parts
[Materials]Nylon 66
[Color]Black
[Heat distortion temperature]1.82 MPa: 75℃
[Combustibility]94 V-2 (Material)
Contact
[Materials]Phosphor bronze
[Finish]Ni base, flash gold-plating
Specifications
[Current capacity]1 A
[Insulation resistance]1000 MΩ MIN
[Insulation resistance]30 mΩ MAX
[Withstand voltage]650 V AC RMS at sea Level