(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PC Bolt / PCBT-0000 (Part Number)

PC Bolt / PCBT-0000
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      109,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Nominal thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent/White (Sizes M8, M10 and M12 with a W at the end of the part number are white.)
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa…130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

 
Part Number
PCBT-0850W
PCBT-1050W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Pitch
(mm)

109,463 VND

10 Piece(s) 14 Day(s) or more 1081.25

119,423 VND

10 Piece(s) 14 Day(s) or more 10101.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L (mm) 50 Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape No
Basic Shape Hex Material Resin Surface Treatment No
Thread Type Metric coarse Additional Shape Standard Sales Unit Box/package
Application Standard Plastic Material PC Color White
Material details PC (Polycarbonate)