(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Brass Pan-Head Set Screw (With SW/KW) B-0000-SN/ST

Brass Pan-Head Set Screw (With SW/KW) B-0000-SN/ST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Nominal thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
· Pan-Head Screw
[Material] Brass
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)
· Spring washer (SW)
[Material] Phosphor bronze
[Surface treatment] Nickel plating (Ni)
· Nylon washer (KW)
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa…75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
· PTFE washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] Opaque white
[Heat-resistant temperature] No combustion at continuous 240°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

 
Part Number
B-0212-SN
B-0304-SN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm)
(mm)
Pitch
(mm)

86,355 VND

50 Piece(s) 12 Day(s) or more 102120.4

4,725 VND

50 Piece(s) 12 Day(s) or more 10340.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Shape Phillips Surface Treatment_02 Nickel Plating Detailed Shape Pan
Material Brass Thread Type Metric coarse Basic Shape Standard (Round)
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Tip Shape Flat End Additional Shape Washer Included
Application Heat resistant Screw Type Complete thread