(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A miniature tube fitting.
[Applications]
· Use to plug unused M5 ports.
· Material: (copper) brass.
Plug (10-MS-5P) external appearance
Weight: 1.2 g
Plug (10-MS-5P) dimensional outline drawing
(Unit: mm)
Part Number |
---|
10-MS-5P |
10-MS-5P-X83 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Gasket Material | Made to Order Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
76,800 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | PVC | N/A | ||
80,641 VND | 10 Piece(s) | 76 Day(s) or more | SUS304+NBR | Gasket material change |
Loading...Tải…
Connection Types | Others | Other Shapes, Types | Plug | Material | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M | Nominal of Thread | 5 | Screw Pitch(mm) | 0.8 |