(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plug 10-M-3P Mini Fitting

Plug 10-M-3P Mini Fitting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      48,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Product Description

A miniature pipe coupling from SMC Corporation.

[Applications]
· Use to plug unused M3 ports.


Miniature Tube Fitting Plug

Plug 10-M-3P: related images

Plug (10-M-3P) external appearance

Weight: 0.5 g

Plug 10-M-3P: related images

Plug (10-M-3P) dimensional outline drawing

 

(Unit: mm)

 

Part Number
10-M-3P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

48,800 VND

1 Piece(s) 32 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Others Other Shapes, Types Plug Material Brass
Connection screw M

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10-M-3P in the Plug 10-M-3P Mini Fitting series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10-M-3P trong chuỗi Plug 10-M-3P Mini Fitting.