(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Zinc diecast
[Treatment] Coated (light gray)
Extrusion Series | IMAO (item) Line 8 | Material | Zinc Diecast | Surface Treatment | Light-Gray Coating |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size(mm) | 80×40 | Accessory | Locater |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AHI8040 in the Line 8 Angle Hinge 80 AHI series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AHI8040 trong chuỗi Line 8 Angle Hinge 80 AHI.