(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
KH-100 |
KH-130 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Range (daN) | Max. Load (daN) | Mounting Hole Pitch Longitudinal direction (mm) | Mounting Hole Pitch Transverse Direction (mm) | Top Plate F1 (mm) | Top Plate F2 (mm) | Size A or outer diameter A of the tire (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467,488 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 320.01~485.00 | 460 | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | ||
615,878 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 485.01~750.00 | 500 | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 |
Loading...Tải…
Caster Type | Plate Type Fixed / Related Components | Stopper (Detail) | No | Fitting Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Load Category | Heavy Load | Metal Fitting Specifications | Metal Fitting Only - No Wheels |