(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

K-Type Fixed Caster For Medium Loads 250 To 300‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) (K-250)

K-Type Fixed Caster For Medium Loads 250 To 300‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) (K-250)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,018,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
K-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMax. Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Top Plate F1
(mm)
Top Plate F2
(mm)
Size A or outer diameter A of the tire
(Ø)

1,018,825 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 55014080200140250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed / Related Components Load Range(daN) 485.01~750.00 Stopper (Detail) No
Fitting Material Steel Load Category Medium Load Metal Fitting Specifications Metal Fitting Only - No Wheels

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-250 in the K-Type Fixed Caster For Medium Loads 250 To 300‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-250 trong chuỗi K-Type Fixed Caster For Medium Loads 250 To 300‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).

Products like this...

Part Number
K-300
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMax. Load
(daN)
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Top Plate F1
(mm)
Top Plate F2
(mm)
Size A or outer diameter A of the tire
(Ø)

1,384,235 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 60016090220150300