(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vinyl Tortoiseshell Net 450 mm x 30 m Roll (33966)

Vinyl Tortoiseshell Net 450 mm x 30 m Roll (33966)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,793,160VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

Wire net / net series

[Size] 450 mm X 30 m
[Count] #20 x 10 mm, #20 x 16 mm
[Colors] Green, White, Black

Part Number
33966
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCount Collar JAN Code

6,523,083 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more #20×10mmWhite4960983339664

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 450mm×30m