(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Ball Plunger - Spring Plunger Ball Type / Straight Groove

Ball Plunger - Spring Plunger Ball Type / Straight Groove
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      578,709VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Used to Position or Apply Pressure or Lift
[Usage]
Typical spring force: No indication High load Spring Force: Indicated by two lines
•Related Keywords: HALDER, Ball Plunger, Plunger/Index Plunger

Part Number
22050.0416
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

578,709 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw (dowel groove) Tip Material Stainless Body Material Stainless
The outer diameter (d1)(mm) M16 Stroke S(mm) 10 Main Body Surface Treatment Black Treatment
Length L(mm) 24 Tip Outer Diameter d(φ) 10 Ball - Material Stainless Steel
Ball - Surface Treatment Hardening Treatment Spring - Material Stainless Steel Spring - Category General Load Spring
Operating Temperature(℃) - 250 n 2 Spring Force (F1)(N) 41
Spring Force (F2)(N) 86 d2 10 Weight(g) 23

Please check the type/dimensions/specifications of the part 22050.0416 in the Ball Plunger - Spring Plunger Ball Type / Straight Groove series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 22050.0416 trong chuỗi Ball Plunger - Spring Plunger Ball Type / Straight Groove.