(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tangless Insert Spiral Tab (CT-SP-M2)

Tangless Insert Spiral Tab (CT-SP-M2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      734,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Dedicated tangless insert tap. Designed for machining

 
Part Number
CT-SP-M2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize

1,171,523 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M2×0.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Tool

Please check the type/dimensions/specifications of the part CT-SP-M2 in the Tangless Insert Spiral Tab series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CT-SP-M2 trong chuỗi Tangless Insert Spiral Tab.

Products like this...

Part Number
CT-SP-M10
CT-SP-M12
CT-SP-M2.5
CT-SP-M2.6
CT-SP-M3
CT-SP-M4
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize

1,171,523 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M10 x 1.5

1,326,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M12×1.75

1,016,141 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M2.5×0.45

1,016,141 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M2.6 x 0.45

734,320 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M3 x 0.5

734,320 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M4 x 0.7