(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dedicated tangless insert tap. It is a set of #2 and #3.
Types | Tool |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CT-HT-M6 in the Tangless Insert Hand Tab series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CT-HT-M6 trong chuỗi Tangless Insert Hand Tab.
Part Number |
---|
CT-HT-M12 |
CT-HT-M2 |
CT-HT-M2.5 |
CT-HT-M2.6 |
CT-HT-M3 |
CT-HT-M8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
1,666,606 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M12×1.75 | ||
1,511,226 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M2×0.4 | ||
1,355,845 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M2.5×0.45 | ||
1,355,845 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M2.6 x 0.45 | ||
985,117 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M3 x 0.5 | ||
1,268,262 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M8 x 1.25 |