(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel 316 Spacer (Hexagonal) / BSU-U

Stainless Steel 316 Spacer (Hexagonal) / BSU-U
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      154,485VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] Stainless Steel (SUS316)
[Processing] Degreasing
RoHS-compliant
* High-grade stainless steel with excellent acid-resistant and chemical-resistant properties is used for the stainless 316 spacer.
The letter '-' is marked on the spacer.

 
Part Number
BSU-304.5U
BSU-305U
BSU-306U
BSU-311U
BSU-313U
BSU-315U
BSU-321U
BSU-322U
BSU-330U
BSU-406U
BSU-412U
BSU-415U
BSU-417U
BSU-419U
BSU-460U
BSU-470U
BSU-480U
BSU-508U
BSU-512U
BSU-518U
BSU-555U
BSU-570U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWrench Flats B
(mm)
Length L
(mm)

154,485 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 1064.5

154,485 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 1065

155,680 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 1066

159,665 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10611

162,055 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10613

160,858 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10615

168,430 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10621

170,023 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10622

174,803 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10630

158,466 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 1076

164,843 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10712

166,036 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10715

171,216 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10717

173,608 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10719

219,426 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10760

229,785 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10770

242,535 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10780

163,646 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 1088

170,023 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10812

177,593 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10818

227,393 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10855

247,713 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 10870

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hexagon End Shape (Left) Male thread End Shape (Right) Female Thread
Material Stainless Steel Surface Treatment NA Post Type Solid
Scale No memory Pilotted Ends NA Gas Vent Hole NA
Cleaning Method Degreasing Material Details Stainless steel (SUS316)