(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal of Thread (M)] 3/4
[Material] Free-Cutting Steel (SUM)
[Processing] Trivalent Chromium Chromate Processing
RoHS-compliant
Type | Circular | End Shape (Left) | Female Thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Outer Dia. D(Ø) | 8 | Material | Steel | Surface Treatment | Trivalent Chromate |
Post Type | Solid | Scale | No memory | Pilotted Ends | NA |
Gas Vent Hole | NA | Material Details | Free-cutting steel (SUM) |