(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal of Thread (M)] 2/3/4
[Material] (body, washer): Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
Type | Hexagon | End Shape (Left) | Male thread | End Shape (Right) | Female Thread |
---|---|---|---|---|---|
Wrench Flats B(mm) | 7 | Length L(mm) | 6.5 | Material | Resin |
Surface Treatment | NA | Post Type | Solid | Scale | No memory |
Pilotted Ends | NA | Gas Vent Hole | NA | Material Details | Nylon 66 |