(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Button Head Screw / A-0000 (A-0306)

Aluminum Button Head Screw / A-0000 (A-0306)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,081VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5/6
[Material] Aluminum
[Processing] Bare

 
Part Number
A-0306
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm)
(mm)
Pitch
(mm)

5,081 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 10360.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Shape Phillips Surface Treatment_02 No Detailed Shape Pan
Material Aluminum Thread Type Metric coarse Basic Shape Standard (Round)
Sales Unit Box/package Tip Shape Flat End Additional Shape Standard
Application Standard Screw Type Complete thread

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-0306 in the Aluminum Button Head Screw / A-0000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-0306 trong chuỗi Aluminum Button Head Screw / A-0000.

Products like this...

Part Number
A-0308
A-0310
A-0312
A-0315
A-0316
A-0320
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm)
(mm)
Pitch
(mm)

5,895 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 10380.5

5,895 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 103100.5

6,286 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 103120.5

6,678 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 103150.5

7,068 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 103160.5

7,073 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) or more 103200.5