(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

TRUSCO ボールプランジャー SUSボール M8 軽荷重用

TRUSCO ボールプランジャー SUSボール M8 軽荷重用
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      178,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【特長】
・本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
【用途】
・本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
【商品仕様】
・荷重(N):18.0~31.0
・ねじ寸法:M8×1.25
・ストローク(mm):1.5
・全長(mm):16
・ボール径(mm):4.5
・耐熱温度:250度
・JANコード:4989999465372
・トラスココード:791-5683
・質量:3.7g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス
・ボール:ステンレス、焼入れ

Part Number
T8PJ-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

178,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw (Flathead Groove) Tip Material Stainless Steel Body Material Stainless Steel
Outer Dia. M(mm) 8 Stroke S(mm) 1.5 Lock NA
Tip Heat Treatment Hardening Overall Length(mm) 16 Ball Dia.(mm) 4.5
Heat resistant temperature(℃) 250 Load(N) 18.0 to 31.0 JAN Code 4989999465372
Trusco code 791-5683 Pitch(mm) 1.25 Weight(g) 3.7

Please check the type/dimensions/specifications of the part T8PJ-SUS in the TRUSCO ボールプランジャー SUSボール M8 軽荷重用 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T8PJ-SUS trong chuỗi TRUSCO ボールプランジャー SUSボール M8 軽荷重用.