(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
【用途】
・本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
【商品仕様】
・荷重(N):11.0~18.0
・ねじ寸法:M6×1.00
・ストローク(mm):1.0
・全長(mm):14
・ボール径(mm):3.5
・耐熱温度:250度
・JANコード:4989999465273
・トラスココード:791-5616
・質量:1.7g
【材質/仕上】
・本体:スチール
・ボール:スチール、焼入れ
Mounting Method | Screw (Flathead Groove) | Tip Material | Steel | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Outer Dia. M(mm) | 6 | Stroke S(mm) | 1 | Lock | NA |
Tip Heat Treatment | Hardening | Overall Length(mm) | 14 | Ball Dia.(mm) | 3.5 |
Heat resistant temperature(℃) | 250 | Load(N) | 11.0 to 18.0 | JAN Code | 4989999465273 |
Trusco code | 791-5616 | Pitch(mm) | 1.00 | Weight(g) | 1.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T6PJ in the Ball plunger (Steel/SUS ball) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T6PJ trong chuỗi Ball plunger (Steel/SUS ball).