(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

TRUSCO ボールプランジャー スチールボール M12 軽荷重用

TRUSCO ボールプランジャー スチールボール M12 軽荷重用
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      94,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【特長】
・本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
【用途】
・本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
【商品仕様】
・荷重(N):26.0~49.0
・ねじ寸法:M12×1.75
・ストローク(mm):2.5
・全長(mm):22
・ボール径(mm):8.0
・耐熱温度:250度
・JANコード:4989999465303
・トラスココード:791-5306
・質量:11.0g
【材質/仕上】
・本体:スチール
・ボール:スチール、焼入れ

Part Number
T12PJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

94,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw (Flathead Groove) Tip Material Steel Body Material Steel
Outer Dia. M(mm) 12 Stroke S(mm) 2.5 Lock NA
Tip Heat Treatment Hardening Overall Length(mm) 22 Ball Dia.(mm) 8
Heat resistant temperature(℃) 250 Load(N) 26.0 to 49.0 JAN Code 4989999465303
Trusco code 791-5306 Pitch(mm) 1.75 Weight(g) 11

Please check the type/dimensions/specifications of the part T12PJ in the TRUSCO ボールプランジャー スチールボール M12 軽荷重用 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T12PJ trong chuỗi TRUSCO ボールプランジャー スチールボール M12 軽荷重用.