(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5/6/8 Double Caster 100 DWC

Line 5/6/8 Double Caster 100 DWC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      307,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Double caster [Material] Polyamide [Allowable Load / 1 pc.] 1,000 N

 
Part Number
DWC-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

307,080 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Screw-In Casters Applicable Series Line 5・6・8 Material Polyamide

Please check the type/dimensions/specifications of the part DWC-100 in the Line 5/6/8 Double Caster 100 DWC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DWC-100 trong chuỗi Line 5/6/8 Double Caster 100 DWC.