(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line8 L Wrench TE-LK (Part Number)

Line8 L Wrench TE-LK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      266,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Tool]
Dedicated for Line 8 profile.

[Material] ... Steel
[Processing] ... Nickel Plating
[Mass] 35 g

 
Part Number
TE-LK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

266,865 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Series Line8

Please check the type/dimensions/specifications of the part TE-LK in the Line8 L Wrench TE-LK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TE-LK trong chuỗi Line8 L Wrench TE-LK.