(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Tool]
The panel clamp profile is for clamping use.
[Material]
· Roller/Grip: Polyamide
· Body ... Steel
[Color]
· Roller: Black
· Grip: Red
Please check the type/dimensions/specifications of the part TE-ROL in the Line5/Line6/Line8 PCPL Roller series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TE-ROL trong chuỗi Line5/Line6/Line8 PCPL Roller.
Part Number |
---|
L5-TE-ROL |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Series |
---|---|---|---|---|---|---|
2,236,731 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Line5 |