(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line6 Rubber Insert 6 L6-RIT30

Line6 Rubber Insert 6 L6-RIT30
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      63,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Foot Parts]
Use for anti-vibration, anti-skid, and floor protection.
Dedicated for L6-LPS.

[Material] ... NBR (Nitrile Rubber)
[Hardness] Shore A80
[Mass] 2.8 g

 
Part Number
L6-RIT30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

63,360 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selected Product Leveling Mount Applicable Series Line6 Material NBR (Nitrile Rubber)

Please check the type/dimensions/specifications of the part L6-RIT30 in the Line6 Rubber Insert 6 L6-RIT30 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L6-RIT30 trong chuỗi Line6 Rubber Insert 6 L6-RIT30.