(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Resin rivets for mounting panels, etc.
·By pushing in with your fingertips, the legs are pushed out and fixed to the panel.
·It can be removed using a screwdriver.
Part Number |
---|
PA46/HR-P-D3-L6 |
PA46/HR-P-D4-L6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | B | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,351 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 1.8 | 6 | 3 | ||
21,351 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 2 | 8 | 4 |
Loading...Tải…
Material | Nylon | Basic Shape | Hit rivet | Material | PA46 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment (Details) | NA | Type | Push | L | 6 |
Sales Unit | Can be purchased individually |