(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PEEK (Polyetheretherketone) / CHEMIS Micro Screw Type 3 (PEEK/LMCH-M1.4-L6)

PEEK (Polyetheretherketone) / CHEMIS Micro Screw Type 3 (PEEK/LMCH-M1.4-L6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·A dedicated tool is required. ·Material: Resin (PEEK) · Basic shape: Standard (Round) · Application: Standard / Heat resistance / Chemical resistance / Electrical insulation · Thread type: Metric coarse · Unit of purchase: Sold separately (can be purchased individually)

 
Part Number
PEEK/LMCH-M1.4-L6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L or l (mm) Pitch
(mm)
D H

107,948 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.4-0.32.50.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape No Basic Shape Standard (Round)
Material Resin Surface Treatment (Details) No Thread ridge Type Metric coarse
Additional Shapes Standard Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Application Standard / Heat resistant / Chemical Resistance / Electric Insulation
Plastic Material PEEK

Please check the type/dimensions/specifications of the part PEEK/LMCH-M1.4-L6 in the PEEK (Polyetheretherketone) / CHEMIS Micro Screw Type 3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PEEK/LMCH-M1.4-L6 trong chuỗi PEEK (Polyetheretherketone) / CHEMIS Micro Screw Type 3.

Products like this...

Part Number
PEEK/LMCH-M1.2-L2.5
PEEK/LMCH-M1.2-L3
PEEK/LMCH-M1.2-L3.5
PEEK/LMCH-M1.6-L2
PEEK/LMCH-M1.6-L2.5
PEEK/LMCH-M1.6-L3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L or l (mm) Pitch
(mm)
D H

107,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.22.50.2520.7

107,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.2-0.2520.7

107,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.23.50.2520.7

107,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.620.352.80.8

107,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.62.50.352.80.8

107,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101.6-0.352.80.8