(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ A drainage fitting that is lightweight and has excellent corrosion resistance and chemical resistance.
・ The inner stopper is for VP pipe.
[Applications]
・ For drainage and ventilation piping in apartment houses, detached houses, stores and facilities.
[Product Specifications]
・ Nominal Diameter of PVC Pipe: 65
・ Dimension (mm) L: 77
・ Dimensions (mm) Z: 42
・ Operating Temperature Range: 5 to 60℃
・ Operating Pressure: No Pressure
・ JIS K 6739 standard
・ JAN Code: 4997983105753
・ Trusco Code: 783-4250
・ Weight: 188 g
[Material/Finish]
・ Rigid polyvinyl chloride (PVC)
Please check the type/dimensions/specifications of the part DVDL65 in the DV Fitting Elbow DV-DL 65 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DVDL65 trong chuỗi DV Fitting Elbow DV-DL 65.