(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Operating temperature range- -25 to 50℃
・Material-Tire:Pneumatic tire with tube (2 to 4layers), Rim of wheel:Steel(Zinc plated)
・Wheel dia.xWidth-300x100mm
・Load capacity-180kg
・Shaft dia.-25mm
・Air-filled tire