(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelfront brake
・Wheel dia. x Width…125 x 37.5mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…150mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HC-125 in the Caster (With Swivel Bracket and Front Wheel Brake) Wheel Diameter × Width: 125 × 37.5 mm. Heat Resistance Temperature: -25 to 80°C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HC-125 trong chuỗi Caster (With Swivel Bracket and Front Wheel Brake) Wheel Diameter × Width: 125 × 37.5 mm. Heat Resistance Temperature: -25 to 80°C.