(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…160 x 40mm
・Load capacity…135kg
・Overall height…195mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HB-160 in the Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 160 × 40 mm. Load Capacity: 135 kg. Heat Resistance Temperature: -25 to 80°C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA986HB-160 trong chuỗi Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 160 × 40 mm. Load Capacity: 135 kg. Heat Resistance Temperature: -25 to 80°C.